chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
UHF Tag
TW860-960-L44-18-P-B34-5KPCS
Order ID nr. 100050383
I lager
Varugrupp
F1
Listpris
56 095,00 kr
Totalt för artikeln
56 095,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert
home
Turck-Shop
Identification
Tags HF/UHF
TW860-960-L44-18-P-B34-5KPCS
Tekniska data
Design
Smart Label
Region (UHF)
Global (860…960 MHz), ETSI (865…868 MHz), FCC (902…928 MHz)
Memory size (Byte)
32
Memory type
EEPROM
EPC memory (Byte)
12
Nyckelfunktioner
Memory size (Byte)
32
Memory type
EEPROM