chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
TW860-960-Q27L97-M-B36 | TURCK - Your Global Automation Partner
UHF Tag
TW860-960-Q27L97-M-B36
Order ID nr. 100044979
home
Home
Loading...
Tekniska data
Protection class
IP69K
Design
Hard tag
Housing material
Plastic
Housing quality
Polycarbonate/ABS
Region (UHF)
Global (860…960 MHz), ETSI (865…868 MHz), FCC (902…928 MHz)
Memory size (Byte)
36
Memory type
EEPROM
Mounting
On metal
Freely usable memory (Byte)
0
EPC memory (Byte)
16
Nyckelfunktioner
Memory size (Byte)
36
Memory type
EEPROM
Protection class
IP69K
Mounting
On metal
I lager
Varugrupp
F1
Listpris
67,00 kr
home
Turck-Shop
Identification
Tags HF/UHF
TW860-960-Q27L97-M-B36
Totalt för artikeln
67,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert