chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
TW-Q40-L67-1EXT-TD-1/4-500-L150-I-B1378 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
HF Tag with External Temperature Sensor
TW-Q40-L67-1EXT-TD-1/4-500-L150-I-B1378
Order ID nr. 100010891
home
Home
Loading...
Tekniska data
Protection class
IP67
Cable length (m)
0.5
Cable color
Gray
Design
Hard tag
Housing material
Metal/plastic
Housing quality
PBT-GF30-V0
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
70
Mounting conditions
Non-flush
Memory size (Byte)
1378
Memory type
FRAM
Freely usable memory (Byte)
1378
Nyckelfunktioner
Memory size (Byte)
1378
Memory type
FRAM
Protection class
IP67
I lager
Varugrupp
F1
Listpris
7 118,00 kr
home
Turck-Shop
Identification
Tags HF/UHF
TW-Q40-L67-1EXT-TD-1/4-500-L150-I-B1378
Totalt för artikeln
7 118,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert