chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
TW860-960-Q31-M-HT-B1090 | TURCK - Your Global Automation Partner
UHF Tag
TW860-960-Q31-M-HT-B1090
Order ID nr. 100004394
home
Home
Loading...
Tekniska data
Protection class
IP68
Design
Hard tag
Housing material
Plastic
Housing quality
PPS
Region (UHF)
Global (860…960 MHz), ETSI (865…868 MHz), FCC (902…928 MHz)
Memory size (Byte)
1090
Memory type
EEPROM
Mounting
On metal
Freely usable memory (Byte)
1024
EPC memory (Byte)
16
Nyckelfunktioner
Memory size (Byte)
1090
Memory type
EEPROM
Protection class
IP68
Mounting
On metal
I lager
Varugrupp
F1
Listpris
109,00 kr
home
Turck-Shop
Identification
Tags HF/UHF
TW860-960-Q31-M-HT-B1090
Totalt för artikeln
109,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert