chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
TW865-868-L96-24-P-M-B40-500PCS | TURCK - Your Global Automation Partner
UHF Tag
TW865-868-L96-24-P-M-B40-500PCS
Order ID nr. 100004167
home
Home
Loading...
Tekniska data
Protection class
IP68
Design
Smart Label
Region (UHF)
ETSI (865…868 MHz)
Memory size (Byte)
40
Memory type
EEPROM
Mounting
On metal
Freely usable memory (Byte)
4
EPC memory (Byte)
16
Nyckelfunktioner
Memory size (Byte)
40
Memory type
EEPROM
Protection class
IP68
Mounting
On metal
I lager
Varugrupp
F1
Listpris
9 150,00 kr
home
Turck-Shop
Identification
Tags HF/UHF
TW865-868-L96-24-P-M-B40-500PCS
Totalt för artikeln
9 150,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert