chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
TW902-928-L50-12.5-P-M-B40-900PCS | TURCK - Your Global Automation Partner
UHF Tag
TW902-928-L50-12.5-P-M-B40-900PCS
Order ID nr. 100004166
home
Home
Loading...
Tekniska data
Protection class
IP68
Design
Smart Label
Region (UHF)
FCC (902…928 MHz)
Memory size (Byte)
40
Memory type
EEPROM
Mounting
On metal
Freely usable memory (Byte)
4
EPC memory (Byte)
16
Nyckelfunktioner
Memory size (Byte)
40
Memory type
EEPROM
Protection class
IP68
Mounting
On metal
I lager
Varugrupp
F1
Listpris
14 896,00 kr
home
Turck-Shop
Identification
Tags HF/UHF
TW902-928-L50-12.5-P-M-B40-900PCS
Totalt för artikeln
14 896,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert