chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
TW860-960-Q21L85-M-B110 | TURCK - Your Global Automation Partner
UHF Tag
TW860-960-Q21L85-M-B110
Order ID nr. 100003973
home
Home
Loading...
Tekniska data
Protection class
IP68
Design
Hard tag
Region (UHF)
Global (860…960 MHz), ETSI (865…868 MHz), FCC (902…928 MHz)
Memory size (Byte)
110
Memory type
EEPROM
Mounting
On metal
Freely usable memory (Byte)
16
EPC memory (Byte)
62
Nyckelfunktioner
Memory size (Byte)
110
Memory type
EEPROM
Protection class
IP68
Mounting
On metal
I lager
Varugrupp
F1
Listpris
63,00 kr
home
Turck-Shop
Identification
Tags HF/UHF
TW860-960-Q21L85-M-B110
Totalt för artikeln
63,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert