chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Hem
Produkter
person
Logga in
add_shopping_cart
TW902-928-Q30L115-M-B112 | TURCK - Your Global Automation Partner
UHF Tag
TW902-928-Q30L115-M-B112
Order ID nr. 100003972
home
Home
Loading...
Tekniska data
Protection class
IP68
Design
Hard tag
Region (UHF)
FCC (902…928 MHz)
Memory size
112
Memory type
EEPROM
Mounting
On metal
Freely usable memory (Byte)
64
EPC memory (Byte)
16
Nyckelfunktioner
Memory size
112
Memory type
EEPROM
Protection class
IP68
Mounting
On metal
home
Turck-Shop
Identification
Tags HF/UHF
TW902-928-Q30L115-M-B112
I lager
Prisgrupp
F1
Listpris
61,00 kr
Totalt för artikeln
61,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert