chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
TW860-960-L33-18-F-B40-10KPCS | TURCK - Your Global Automation Partner
UHF Tag
TW860-960-L33-18-F-B40-10KPCS
Order ID nr. 100003278
home
Home
Loading...
Tekniska data
Protection class
IP40
Design
Smart Label
Region (UHF)
Global (860…960 MHz), ETSI (865…868 MHz), FCC (902…928 MHz)
Memory size (Byte)
40
Memory type
EEPROM
Mounting
Metal-free
Freely usable memory (Byte)
4
EPC memory (Byte)
16
Nyckelfunktioner
Memory size (Byte)
40
Memory type
EEPROM
Protection class
IP40
Mounting
Metal-free
I lager
Varugrupp
F1
Listpris
33 109,00 kr
home
Turck-Shop
Identification
Tags HF/UHF
TW860-960-L33-18-F-B40-10KPCS
Totalt för artikeln
33 109,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert