chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Hem
Produkter
person
Logga in
add_shopping_cart
TW860-960-L60-21-F-M-B52-15KPCS | TURCK - Your Global Automation Partner
UHF Tag
TW860-960-L60-21-F-M-B52-15KPCS
Order ID nr. 100002682
home
Home
Loading...
Tekniska data
Protection class
IP40
Design
Smart Label
Housing material
Plastic
Housing quality
PET
Memory type
EEPROM
Memory size
42
Region (UHF)
Global (860…960 MHz), ETSI (865…868 MHz), FCC (902…928 MHz)
Mounting
On metal
Freely usable memory (Byte)
0
EPC memory (Byte)
12
Nyckelfunktioner
Memory size
42
Memory type
EEPROM
Protection class
IP40
Mounting
On metal
I lager
Listpris
194 276,00 kr
Totalt för artikeln
194 276,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
home
Turck-Shop
Identification
Tags HF/UHF
TW860-960-L60-21-F-M-B52-15KPCS
Begär offert