chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
In TAG 500 2K FRAM | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
HF Tag
In TAG 500 2K FRAM
Order ID nr. 100002360
home
Home
Loading...
Tekniska data
Protection class
IP69K
Design
Hard tag
Housing material
Plastic
Housing quality
PA6
Memory size (Byte)
2048
Memory type
FRAM
Read/Write distance max. (mm)
405
Mounting
Metal-free
Freely usable memory (Byte)
2000
Nyckelfunktioner
Memory size (Byte)
2048
Memory type
FRAM
Protection class
IP69K
Mounting
Metal-free
I lager
Varugrupp
D1
Listpris
217,00 kr
home
Turck-Shop
Identification
Tags HF/UHF
In TAG 500 2K FRAM
Totalt för artikeln
217,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert