chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
UHF-SYS-TUNNEL-ETSI | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
UHF RFID Tunnel Solution
UHF-SYS-TUNNEL-ETSI
Order ID nr. 100051344
home
Home
Loading...
Tekniska data
Protection class
IP67
Network protocol
TCP/IP, REST API
Approvals
CE
Housing material
Metal
Ambient temperature min. (°C)
-30
Ambient temperature max. (°C)
50
Region (UHF)
Europe, India, Turkey, South Africa (865…868 MHz)
Operating voltage
DC
Nyckelfunktioner
Network protocol
TCP/IP, REST API
Protection class
IP67
Region (UHF)
Europe, India, Turkey, South Africa (865…868 MHz)
I lager
Varugrupp
F1
Listpris
74 794,00 kr
Totalt för artikeln
74 794,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
home
Turck-Shop
Identification
Read/Write Devices HF/UHF
UHF-SYS-TUNNEL-ETSI
Begär offert