chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
BL67-2RFID-S | TURCK - Your Global Automation Partner
BL67 Electronic Module
BL67-2RFID-S
Order ID nr. 6827305
home
Home
Loading...
Tekniska data
Protection class
IP67
Cable length (m)
50
Approvals
cULus
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Operating voltage
DC
Number of channels
2
Connection technology signal
M12
Signal type
RFID
Nyckelfunktioner
Number of channels
2
Protection class
IP67
home
Turck-Shop
Identification
Interfaces HF/UHF
BL67-2RFID-S
I lager
Varugrupp
C1
Listpris
7 704,00 kr
Totalt för artikeln
7 704,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert