chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Compact RFID Module for EtherCAT
TBEC-S2-4RFID
Order ID nr. 100014935
I lager
Varugrupp
C1
Listpris
7 978,00 kr
Totalt för artikeln
7 978,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert
home
Home
Loading...
Tekniska data
Protection class
IP65, IP67, IP69K
Network protocol
EtherCAT
Cable length (m)
50
Approvals
ATEX Zone 2/22, cULus, IECEx, CCC
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Operating voltage
DC
Number of channels
4
Installation area
zone 2, zone 22
Signal type
RFID
Nyckelfunktioner
Network protocol
EtherCAT
Number of channels
4
Protection class
IP65, IP67, IP69K
home
Turck-Shop
Identification
Interfaces HF/UHF
TBEC-S2-4RFID