chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
Handheld with Lithium-Ion Battery
PD20-UHF-EU-R
Order ID nr. 100000995
I lager
Varugrupp
B1
Listpris
7 554,00 kr
Totalt för artikeln
7 554,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert
home
Turck-Shop
Identification
Handhelds HF/UHF/Barcode
PD20-UHF-EU-R
Tekniska data
Protection class
IP20
Housing material
Plastic
Housing quality
Polycarbonate/ABS
Ambient temperature min.
-10
Ambient temperature max.
55
Region (UHF)
Europe, India, Turkey, South Africa (865…868 MHz)
Nyckelfunktioner
Protection class
IP20
Region (UHF)
Europe, India, Turkey, South Africa (865…868 MHz)