chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Barcode Reader — Scanner
ABR72L9-RPE2
Order ID nr. 3808838
I lager
Varugrupp
F3
Listpris
52 094,00 kr
Totalt för artikeln
52 094,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
home
Turck-Shop
Identification
Barcode Readers
ABR72L9-RPE2
Tekniska data
Protection class
IP67
Output function
PNP/NPN
Design
Rectangular
Housing material
Aluminium
Ambient temperature min.
0
Ambient temperature max.
50
Function
Barcode reader - scanner
Operating voltage
DC
Focal distance
9
Light type
Red
Resolution
1600 × 1200 pixels
Nyckelfunktioner
Focal distance
9
Light type
Red
Resolution
1600 × 1200 pixels
Begär offert