chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Hem
Produkter
person
Logga in
add_shopping_cart
TN-UHF-ANT-Q150-ETSI | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Accessories
TN-UHF-ANT-Q150-ETSI
Order ID nr. 100028595
home
Home
Loading...
Tekniska data
Protection class
IP67
Connector type
SMA
Housing material
Plastic
Housing quality
Polycarbonate/ABS
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
65
Region (UHF)
ETSI (865…868 MHz)
Accessory type
Passive UHF antenna
Nyckelfunktioner
Accessory type
Passive UHF antenna
Housing material
Plastic
Region (UHF)
ETSI (865…868 MHz)
I lager
Prisgrupp
B1
Listpris
1 965,00 kr
home
Turck-Shop
Identification
Accessories
TN-UHF-ANT-Q150-ETSI
Totalt för artikeln
1 965,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert