chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Hem
Produkter
person
Logga in
add_shopping_cart
BL67-16DI-P | TURCK - Your Global Automation Partner
BL67 electronic module
BL67-16DI-P
Order ID nr. 6827383
home
Home
Loading...
Tekniska data
Protection class
IP67
Approvals
cULus
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Operating voltage
DC
Input type
PNP
Number of channels
16
Connection technology signal
M8, M23
Signal type
Digital input
Nyckelfunktioner
Connection technology signal
M8, M23
Protection class
IP67
Signal type
Digital input
I lager
Prisgrupp
C1
Listpris
1 018,00 kr
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Systems
BL67-16DI-P
Totalt för artikeln
1 018,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert