chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
BL20 Economy Module
BL20-E-8AI-U/I-4PT/NI/ET
Order ID nr. 6827340
I lager
Varugrupp
F1
Listpris
3 045,00 kr
Totalt för artikeln
3 045,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Systems
BL20-E-8AI-U/I-4PT/NI/ET
Tekniska data
Protection class
IP20
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
60
Operating voltage
DC
Input type
0/4…20 mA, -10/0…10 VDC or PT/NI
Number of channels
8
Connection technology signal
Cage clamp terminal
Signal type
Analog input, Temperature
Approvals
GOST
Nyckelfunktioner
Connection technology signal
Cage clamp terminal
Protection class
IP20
Signal type
Analog input, Temperature
Begär offert