chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
BL20 Economy Module
BL20-E-8DI-24VDC-P/ET
Order ID nr. 6827339
I lager
Varugrupp
F1
Listpris
730,00 kr
Totalt för artikeln
730,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert
home
Home
Loading...
Tekniska data
Protection class
IP20
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
60
Operating voltage
DC
Input type
PNP
Number of channels
8
Connection technology signal
Cage clamp terminal
Signal type
Digital input
Approvals
GOST
Nyckelfunktioner
Connection technology signal
Cage clamp terminal
Protection class
IP20
Signal type
Digital input
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Systems
BL20-E-8DI-24VDC-P/ET