chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Hem
Produkter
person
Logga in
add_shopping_cart
BL20-SWIRE-CAB-200 | TURCK - Your Global Automation Partner
BL20 motor starter
BL20-SWIRE-CAB-200
Order ID nr. 6827295
I lager
home
Home
Loading...
Tekniska data
Protection class
IP20
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
55
Nyckelfunktioner
Protection class
IP20
Prisgrupp
F1
Listpris
152,00 kr
Totalt för artikeln
152,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Systems
BL20-SWIRE-CAB-200
Begär offert