chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Hem
Produkter
person
Logga in
add_shopping_cart
BL20-SWIRE-CAB-100 | TURCK - Your Global Automation Partner
BL20 motor starter
BL20-SWIRE-CAB-100
Order ID nr. 6827294
I lager
home
Home
Loading...
Tekniska data
Protection class
IP20
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
55
Nyckelfunktioner
Protection class
IP20
Prisgrupp
F1
Listpris
132,00 kr
Totalt för artikeln
132,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Systems
BL20-SWIRE-CAB-100
Begär offert