chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
BL20-GW-EN
Order ID nr. 6827237
I lager
Varugrupp
F1
Listpris
5 150,00 kr
Totalt för artikeln
5 150,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Systems
BL20-GW-EN
Tekniska data
Fieldbus slave
Modbus TCP
Protection class
IP20
Network protocol
Modbus TCP
Approvals
cULus
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
55
Operating voltage
DC
Installation area
zone 2
Approvals
ATEX, IECEx, cULus, cFMus, GOST
Nyckelfunktioner
Network protocol
Modbus TCP
Protection class
IP20