chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
BL67 electronic module
BL67-4AI-V/I
Order ID nr. 6827222
I lager
Varugrupp
C1
Listpris
3 620,00 kr
Totalt för artikeln
3 620,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Systems
BL67-4AI-V/I
Tekniska data
Protection class
IP67
Approvals
cULus
Ambient temperature min.
-40
Ambient temperature max.
70
Operating voltage
DC
Input type
0/4…20 mA or -10/0…10 VDC
Number of channels
4
Connection technology signal
M12
Signal type
Analog input
Nyckelfunktioner
Connection technology signal
M12
Protection class
IP67
Signal type
Analog input