chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Hem
Produkter
person
Logga in
add_shopping_cart
BL67-8DI-N | TURCK - Your Global Automation Partner
BL67 electronic module
BL67-8DI-N
Order ID nr. 6827207
home
Home
Loading...
Tekniska data
Protection class
IP67
Approvals
cULus
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Operating voltage
DC
Input type
NPN
Number of channels
8
Connection technology signal
M8, M12, M23
Signal type
Digital input
Nyckelfunktioner
Connection technology signal
M8, M12, M23
Protection class
IP67
Signal type
Digital input
I lager
Prisgrupp
C1
Listpris
745,00 kr
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Systems
BL67-8DI-N
Totalt för artikeln
745,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert