chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
BL67 electronic module
BL67-4DI4DO-PD
Order ID nr. 6827203
I lager
Varugrupp
C1
Listpris
1 369,00 kr
Totalt för artikeln
1 369,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Systems
BL67-4DI4DO-PD
Tekniska data
Protection class
IP67
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Operating voltage
DC
Input type
PNP
Output type
PNP
Number of channels
8
Output voltage
24 VDC
Connection technology signal
M8, M12, M23
Signal type
Digital input, Digital output, Digital input/output
Nyckelfunktioner
Connection technology signal
M8, M12, M23
Protection class
IP67
Signal type
Digital input, Digital output, Digital input/output