chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
BL67 electronic module
BL67-1SSI
Order ID nr. 6827191
I lager
Varugrupp
C1
Listpris
2 820,00 kr
Totalt för artikeln
2 820,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Systems
BL67-1SSI
Tekniska data
Protection class
IP67
Cable length (m)
30
Approvals
cULus
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Operating voltage
DC
Number of channels
1
Connection technology signal
M12, M23
Signal type
SSI
Nyckelfunktioner
Connection technology signal
M12, M23
Protection class
IP67
Signal type
SSI