chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
BL67 base module
BL67-B-4M8
Order ID nr. 6827189
I lager
Varugrupp
C1
Listpris
782,00 kr
Totalt för artikeln
782,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Systems
BL67-B-4M8
Tekniska data
Protection class
IP67
Number of pins
3
Approvals
cULus
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Operating voltage
DC
Connection technology signal
M8
Nyckelfunktioner
Connection technology signal
M8
Protection class
IP67
Begär offert