chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
BL67 electronic module
BL67-PF-24VDC
Order ID nr. 6827182
I lager
Varugrupp
C1
Listpris
848,00 kr
Totalt för artikeln
848,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Systems
BL67-PF-24VDC
Tekniska data
Protection class
IP67
Approvals
cULus
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Operating voltage
DC
Connection technology signal
7/8”
Signal type
Power supply
Nyckelfunktioner
Connection technology signal
7/8”
Protection class
IP67
Signal type
Power supply