chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
BL67 electronic module
BL67-2AI-TC
Order ID nr. 6827178
I lager
Varugrupp
C1
Listpris
3 164,00 kr
Totalt för artikeln
3 164,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Systems
BL67-2AI-TC
Tekniska data
Protection class
IP67
Approvals
cULus
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Operating voltage
DC
Input type
Types B, E, J, K, N, R, S, T
Number of channels
2
Connection technology signal
M12
Signal type
Analog input, Temperature
Nyckelfunktioner
Connection technology signal
M12
Protection class
IP67
Signal type
Analog input, Temperature