chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Hem
Produkter
person
Logga in
add_shopping_cart
PCT R21 50/5A 1.25VA Kl. 1 | TURCK - Your Global Automation Partner
PCT R21 50/5A 1.25VA Kl. 1
Order ID nr. 100049784
home
Home
Loading...
Tekniska data
Protection class
IP20
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
55
Operating voltage
DC
Network protocol
DeviceNet
Approvals
cULus
Installation area
zone 2
Approvals
ATEX, IECEx, cULus, cFMus, GOST
Nyckelfunktioner
Network protocol
DeviceNet
Protection class
IP20
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Systems
PCT R21 50/5A 1.25VA Kl. 1
I lager
Listpris
405,00 kr
Totalt för artikeln
405,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert