chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Hem
Produkter
person
Logga in
add_shopping_cart
BL20-E-GW-EC-20 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
BL20-E-GW-EC-20
Order ID nr. 100037881
home
Home
Loading...
Tekniska data
Protection class
IP20
Network protocol
EtherCAT
Approvals
cULus
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
55
Operating voltage
DC
Nyckelfunktioner
Network protocol
EtherCAT
Protection class
IP20
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Systems
BL20-E-GW-EC-20
I lager
Prisgrupp
F1
Listpris
2 056,00 kr
Totalt för artikeln
2 056,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert