chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Hem
Produkter
person
Logga in
add_shopping_cart
BL20-E-GW-DP/ET | TURCK - Your Global Automation Partner
BL20-E-GW-DP/ET
Order ID nr. 100001981
home
Home
Loading...
Tekniska data
Protection class
IP20
Network protocol
PROFIBUS-DP
Approvals
cULus
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
60
Operating voltage
DC
Approvals
cULus
Nyckelfunktioner
Network protocol
PROFIBUS-DP
Protection class
IP20
I lager
Prisgrupp
F1
Listpris
2 491,00 kr
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Systems
BL20-E-GW-DP/ET
Totalt för artikeln
2 491,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert