chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Hem
Produkter
person
Logga in
add_shopping_cart
BL20-E-16GNDL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
BL20 Economy Module
BL20-E-16GNDL
Order ID nr. 100001338
home
Home
Loading...
Tekniska data
Protection class
IP20
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
55
Operating voltage
DC
Number of channels
16
Connection technology signal
Cage clamp terminal
Nyckelfunktioner
Connection technology signal
Cage clamp terminal
Protection class
IP20
I lager
Prisgrupp
F1
Listpris
318,00 kr
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Systems
BL20-E-16GNDL
Totalt för artikeln
318,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert