chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
BL20 Economy Module
BL20-E-16DI-24VDC-N
Order ID nr. 100000542
I lager
Varugrupp
F1
Listpris
1 010,00 kr
Totalt för artikeln
1 010,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Systems
BL20-E-16DI-24VDC-N
Tekniska data
Protection class
IP20
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
55
Operating voltage
DC
Input type
NPN
Number of channels
16
Connection technology signal
Cage clamp terminal
Signal type
Digital input
Nyckelfunktioner
Connection technology signal
Cage clamp terminal
Protection class
IP20
Signal type
Digital input