chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Hem
Produkter
person
Logga in
add_shopping_cart
SDPB-10S-0004 | TURCK - Your Global Automation Partner
piconet stand-alone module for PROFIBUS-DP
SDPB-10S-0004
Order ID nr. 6824077
home
Home
Loading...
Tekniska data
Protection class
IP67
Network protocol
PROFIBUS-DP
Approvals
cULus
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
55
Operating voltage
DC
Number of channels
1
Connection technology signal
M12
Nyckelfunktioner
Connection technology signal
M12
Network protocol
PROFIBUS-DP
Protection class
IP67
I lager
Prisgrupp
D1
Listpris
5 947,00 kr
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Modules
SDPB-10S-0004
Totalt för artikeln
5 947,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert