chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
JBBS-57-M801
Order ID nr. U0206
I lager
Varugrupp
D1
Listpris
4 423,00 kr
Totalt för artikeln
4 423,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
Accessories
JBBS-57-M801
Tekniska data
Protection class
IP67
Network protocol
DeviceNet
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Connection technology signal
7/8”
Nyckelfunktioner
Network protocol
DeviceNet
Protection class
IP67