chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
Accessories for BL67
BL67-WAS5-THERMO
Order ID nr. 6827197
I lager
Varugrupp
C1
Listpris
404,00 kr
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
Accessories
BL67-WAS5-THERMO
Tekniska data
Protection class
IP67
Connector A
Male, M12 × 1, Straight
Number of pins
5
Voltage (V)
60
Approvals
UL
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
90
Connection mode
Screw/clamp connection
Nyckelfunktioner
Approvals
UL
Protection class
IP67
Totalt för artikeln
404,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert