chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
I/O-ASSISTANT-KABEL-PICONET | TURCK - Your Global Automation Partner
piconet Accessories
I/O-ASSISTANT-KABEL-PICONET
Order ID nr. 6824399
home
Home
Loading...
Tekniska data
Protection class
IP67
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
55
Nyckelfunktioner
Protection class
IP67
I lager
Varugrupp
D1
Listpris
1 229,00 kr
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
Accessories
I/O-ASSISTANT-KABEL-PICONET
Totalt för artikeln
1 229,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert