chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Field-Wireable Connector
WAS5-THERMO
Order ID nr. 6824260
I lager
Varugrupp
K1
Listpris
435,00 kr
Totalt för artikeln
435,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
Accessories
WAS5-THERMO
Tekniska data
Protection class
IP67
Connector A
Male, M12 × 1, Straight
Number of pins
5
Voltage (V)
60
Approvals
UL Listed
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
90
Connection mode
Screw/clamp connection
Nyckelfunktioner
Approvals
UL Listed
Protection class
IP67