chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Hem
Produkter
person
Logga in
add_shopping_cart
TBNN-S0-DRS-10 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Adapter for mounting groups of TBEN-S modules on a DIN rail
TBNN-S0-DRS-10
Order ID nr. 6814042
home
Home
Loading...
Tekniska data
Protection class
IP65, IP67, IP69K
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Nyckelfunktioner
Protection class
IP65, IP67, IP69K
I lager
Prisgrupp
C2
Listpris
1 579,00 kr
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
Accessories
TBNN-S0-DRS-10
Totalt för artikeln
1 579,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert