chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Adapter for mounting groups of TBEN-S modules on a DIN rail
TBNN-S0-DRS-05
Order ID nr. 6814041
I lager
Varugrupp
C2
Listpris
789,00 kr
Totalt för artikeln
789,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
Accessories
TBNN-S0-DRS-05
Tekniska data
Protection class
IP65, IP67, IP69K
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Nyckelfunktioner
Protection class
IP65, IP67, IP69K