chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
excom I/O System
excom-RMD1-BU
Order ID nr. 100020744
I lager
Varugrupp
D1
Listpris
1 077,00 kr
Totalt för artikeln
1 077,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
Accessories
excom-RMD1-BU
Tekniska data
Protection class
IP20
Network protocol
PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
70
Nyckelfunktioner
Network protocol
PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Protection class
IP20