chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
excom I/O System
EG-VA465526/111-0730/N
Order ID nr. 100038684
I lager
Varugrupp
D1
Listpris
69 608,00 kr
Totalt för artikeln
69 608,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
home
Turck-Shop
Control Cabinet Solutions
Standard Ex Control Cabinets
EG-VA465526/111-0730/N
Tekniska data
Protection class
IP66
Housing material
Stainless steel
Housing quality
1.4404 (AISI 316L)
Construction size
550 x 460 x 260 mm
Module rack
MT08-N
Input voltage
U= 115/230 VAC
Installation area
non-Ex
Nyckelfunktioner
Construction size
550 x 460 x 260 mm
Installation area
non-Ex
Module rack
MT08-N
Input voltage
U= 115/230 VAC
Begär offert