chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
excom I/O System
EG-VA655526/112-0800/N
Order ID nr. 100020477
I lager
Varugrupp
D1
Listpris
62 428,00 kr
Totalt för artikeln
62 428,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert
home
Turck-Shop
Control Cabinet Solutions
Standard Ex Control Cabinets
EG-VA655526/112-0800/N
Tekniska data
Protection class
IP66
Housing material
Stainless steel
Housing quality
1.4404 (AISI 316L)
Construction size
550 x 650 x 260 mm
Module rack
MT16-N
Input voltage
24 VDC
Installation area
non-Ex
Nyckelfunktioner
Construction size
550 x 650 x 260 mm
Installation area
non-Ex
Module rack
MT16-N
Input voltage
24 VDC