chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PVC
CABLE4X0.34-XX-PVC-GY-500M/TEG
Order ID nr. 6628855
I lager
Varugrupp
H1
Listpris
10 421,00 kr
Totalt för artikeln
10 421,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
home
Turck-Shop
Connectivity
Bulk Cable
CABLE4X0.34-XX-PVC-GY-500M/TEG
Tekniska data
Cable length
500
Application
Signal
Number of pins
4
Voltage
300
Current
4
Cable quality
PVC
Cable color
Gray
Ambient temperature min.
-5
Ambient temperature max.
80
Core cross-section
0.34
Number of Conductors
4
Nyckelfunktioner
Core cross-section
0.34
Cable length
500
Cable quality
PVC
Number of Conductors
4
Begär offert