chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Power Supply Cable/PUR
Cable-PDP-52-100M
Order ID nr. 6604716
I lager
Varugrupp
K1
Listpris
3 525,00 kr
Totalt för artikeln
3 525,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert
home
Home
Loading...
Tekniska data
Cable length (m)
100
Application
Power
Voltage (V)
240
Current (A)
5.3
Cable quality
PUR
Cable color
Gray
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
90
Core cross-section (mm²)
1.5
Number of Conductors
5
Nyckelfunktioner
Core cross-section (mm²)
1.5
Cable length (m)
100
Cable quality
PUR
Number of Conductors
5
home
Turck-Shop
Connectivity
Bulk Cable
Cable-PDP-52-100M