chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
PROFIBUS Cable
CABLE 455-150M
Order ID nr. 6604286
I lager
Varugrupp
D1
Listpris
10 800,00 kr
home
Turck-Shop
Connectivity
Bulk Cable
CABLE 455-150M
Tekniska data
Network protocol
PROFIBUS-DP
Cable length (m)
150
Application
Data
Number of pins
2
Voltage (V)
250
Current (A)
4
Cable quality
PVC
Cable color
Violet
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
80
Core cross-section (mm²)
0.34
Number of Conductors
2
Nyckelfunktioner
Core cross-section (mm²)
0.34
Cable length (m)
150
Cable quality
PVC
Number of Conductors
2
Totalt för artikeln
10 800,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert