chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
RFID Cable Standard Version
CABLE-BLIDENT-25M/S2500
Order ID nr. 100019088
I lager
Varugrupp
K2
Listpris
3 391,00 kr
Totalt för artikeln
3 391,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert
home
Home
Loading...
Tekniska data
Cable length (m)
25
Application
RFID
Voltage (V)
30
Cable quality
PUR
Cable color
Yellow
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
90
Core cross-section (mm²)
0.25
Number of Conductors
4
Nyckelfunktioner
Core cross-section (mm²)
0.25
Cable length (m)
25
Cable quality
PUR
Number of Conductors
4
home
Turck-Shop
Connectivity
Bulk Cable
CABLE-BLIDENT-25M/S2500