chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
RFID Cable Standard Version
CABLE-BLIDENT-2M/S2500
Order ID nr. 100019079
I lager
Varugrupp
K2
Listpris
480,00 kr
Totalt för artikeln
480,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert
home
Home
Loading...
Tekniska data
Cable length
2
Application
RFID
Voltage
30
Cable quality
PUR
Cable color
Yellow
Ambient temperature min.
-25
Ambient temperature max.
90
Core cross-section
0.25
Number of Conductors
4
Nyckelfunktioner
Core cross-section
0.25
Cable length
2
Cable quality
PUR
Number of Conductors
4
home
Turck-Shop
Connectivity
Bulk Cable
CABLE-BLIDENT-2M/S2500